igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
17 mm
Diâmetro máx. do condutor
14 mm

Princípio de abertura
Sem abertura
Largura interior [Bi]
25 mm
Raio de curvatura [R]
28 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
1,05 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio34,65 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E2C.17.025.028.034,65 EUR
Calhas articuladas da série E2C.17 | Peça única, sem abertura | Altura interior: 17mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.17.025.028.02528

.jpg)