igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
15.6 mm
Diâmetro máx. do condutor
13 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
28 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
0,68 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio34,00 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 094.10.028.034,00 EUR
Calhas articuladas série 094 | Abertura das travessas pelo raio interior | Altura interior: 15,6 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028

.jpg)