igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
11.5 mm
Diâmetro máx. do condutor
8.5 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
6 mm
Raio de curvatura [R]
18 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
0,52 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio26,00 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 074.06.018.026,00 EUR
Calhas articuladas da série 074 | Abertura das travessas pelo raio interior | Altura interior: 11,5 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618

.jpg)