Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm

Série E2i.15
igus-icon-lupe
E2i.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Série E2i.15
Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm
Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm
Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
14.4 mm
Diâmetro máx. do condutor
Diâmetro máx. do condutor
12.5 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio interior
Largura interior [Bi]
Largura interior [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
28 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Deslocamento do centro
mm
Preço total
34,50 EUR
0,69 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio
saída a partir de 2 dias úteis.

Lista de artigos

(1)
Calha articulada
Art. n.º : E2i.15.10.028.034,50 EUR
Calhas articuladas da série E2i.15 | Abertura para ambos os lados pelo raio interior | Altura interior: 14,4 mm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas