igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
10.3 mm
Diâmetro máx. do condutor
8 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
16 mm
Raio de curvatura [R]
18 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
0,84 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio42,00 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : B07.16.018.042,00 EUR
Calhas articuladas da série B07 | Abertura das travessas pelo raio exterior | Altura interior: 10,3 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotB07.16.018.01618

.jpg)