Calhas articuladas em conformidade com a FDA num sistema de colheita de cogumelos sensível à higiene

Gestão fiável e higiénica dos cabos com esterilização regular com vapor a 80°C

Perfil

  • O que era necessário: calha articulada TH3 e cabo chainflex®(CF211.038 e CF210.UL.15.15.02), fornecidos como um pacote completo pré-montado readychain®, casquilho linear drylin® W
  • Requisitos: Guiasde cabos para um ambiente com elevada humidade e sob esterilização regular com vapor a 80 °C. Conformidade com a FDA. Instalação rápida e fácil. Intervalos de manutenção alargados.
  • Setor: Indústria alimentar
  • Sucesso para o cliente: Com o TH3, o sistema de colheita pode ser operado automaticamente sem que ocorram quaisquer incidentes na tubagem. As correntes estão em conformidade com a FDA, são resistentes a agentes de limpeza e produtos químicos agressivos e não apresentam corrosão. O TH3 também funciona de forma fiável mesmo em condições de humidade elevada.

Problema

Solução

Calha articulada TH3 no sistema de colheita de cogumelos
Calha articulada TH3 no sistema de colheita de cogumelos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas