Alterar idioma :
Cargas pesadas, forças elevadas e condições ambientais adversas: Desenvolvemos correntes e acessórios de plástico-energia robustos e duradouros para a condução de cabos hidráulicos, de energia ou de sinalização em plataformas de perfuração onshore e offshore, tais como navios de perfuração ou plataformas de perfuração.
A vasta gama de aplicações - desde a orientação do acionamento superior até ao manuseamento de cantiléveres e tubagens - exige longas distâncias de deslocação vertical na torre de perfuração ou pesos de cabo superiores a 200 kg/m no patim de perfuração. Instalados em locais expostos, também têm de resistir diariamente ao vento e às intempéries e a um ambiente corrosivo.
Para além das calhas articuladas totalmente pré-montadas, o nosso serviço de engenharia interno - desde o planeamento até à aceitação final - garante uma instalação rápida, uma entrada em funcionamento rápida e um elevado nível de fiabilidade de planeamento para a indústria do petróleo e do gás.

A alternativa ao laço de serviço para a condução segura de cabos em aplicações suspensas. Ideal para aplicações tridimensionais.

Soluções de plástico de alto desempenho para plataformas de perfuração
A versatilidade do plástico tornou os sistemas de suporte de cabos um fator importante na indústria de petróleo e gás. Quais são as vantagens das soluções de suporte de cabos da igus® em sistemas de acionamento de topo? Como elas diferem de outras soluções, como festoonings ou loops de serviço?


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h