Cabos elétricos flexíveis para aplicações com movimento

Loja online

Cabos chainflex® da igus® na loja online

Configuradores

Configuradores para cabos chainflex®

Base de conhecimentos

Informações sobre os cabos chainflex®

Tipos de cabo

Que tipos de cabo da igus® estão disponíveis?

Cabos para motores

Tecnologia de acionamentos com chainflex

Melhorar a tecnologia, reduzir os custos

Porque devo escolher chainflex®?

Cabos chainflex® em utilização - Exemplos práticos interessantes dos nossos clientes

Que vantagens oferecem os nossos cabos?

Vantagens chainflex
  • Para qualquer tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade 
  • Testados em laboratório ao longo de 30 anos
  • 4 anos de garantia
  • Certificados segundo as normas UL, DNV, EAC, CTP e CE
  • Duração de vida previsível e configurável
  • Disponível em stock, a partir de 1m de comprimento e a partir de 36h
  • 50% de redução no tempo para descarnar devido à tecnologia única CFRIP
  • Amostras grátis disponíveis
  • De acordo com sistemas: EtherCAT, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet e Interbus

chainflex funciona - é garantido e certificado!

Certificação UL

Novidades dos cabos chainflex®

Segurança preditiva graças à experiência laboratorial e em campo

Aprovações e normas chainflex®

Aprovações e normas

Caixa chainflex® - transporte e armazenagem da igus

  • Uma nova encomenda é 60% mais fácil - Graças à etiqueta com o código QR, pode ir diretamente para a página do produto
  • Simples desenrolar diretamente da caixa
  • Armazenamento simples — empilhe até três caixas quando precisar
  • Já não é necessário um sistema de armazenamento ou uma bobine para desenrolar os cabos

Sensor para cabos inteligentes | i.Sense CF.P

  • O sensor da calha articulada mede as forças de tração nos cabos. O
  • aumento permanente de forças de tração pode causar danos nos cabos e, no pior dos casos, um incêndio
  • O sensor CF.P reconhece uma manutenção incorreta nos cabos.

Exemplos de aplicações de clientes

Máquina de "pick & place"

Máquina de "pick and place"

Centros de maquinação de grandes dimensões

Grandes centros de maquinagem

Cabos de fibra ótica (FOC) para a tecnologia de automação

Engenharia mecânica

Calhas articuladas da igus em alojamento de aço inoxidável

Descarregador de Navios

Aplicações com cabos chainflex para movimento

Mais aplicações

readycable

Cabos confecionados readycable®

readychain®

Calhas articuladas prontas a ligar readychain®

Mais informações sobre os cabos chainflex®

Laboratório de testes chainflex®
Catálogo chainflex®
Peça o catálogo aqui

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas