Estou familiarizado com os cabos chainflex da igus e conheço as propriedades necessárias e os raios de curvatura dos meus cabos.
Conheço as variáveis ambientais da minha aplicação e gostaria de escolher e configurar os meus cabos convenientemente online.
Não tenho a certeza de que cabos devo escolher e necessito de mais informação quanto à estrutura, malha, etc.
Estou à procura de tipos de cabo: cabos de comando, cabos bus, cabos de dados, cabos potência, cabos de fibra ótica, etc.
Estou interessado em cabos chainflex para acionamentos com e sem conectores.
Gostaria de reduzir os custos e conheço os requisitos técnicos do meu cabo. Agora quero encontrar um cabo mais económico.
Nós também! Desde há vários anos, a igus tem vindo a fabricar cabos especialmente para calhas articuladas. É particularmente importante para nós testar todos os cabos extensivamente para que tenham uma elevada duração de vida nas suas aplicações.Hoje podemos dar-lhe uma garantia até 36 meses em cabos chainflex. Além disso, a nossa promessa de garantia também é certificada pela UL! Mas como surgiu a garantia, e como foi certificada?
Pode esperar novamente inúmeras inovações de cabos chainflex este ano. Aperfeiçoámos a tecnologia, simplificámos a manipulação e expandimos a nossa gama de cabos.
Na igus certificamo-nos de que os nossos cabos chainflex cumprem todas as normas e regulamentos de aprovação e as normas mais importantes a nível mundial. Aqui pode encontrar as normas e aprovações em causa e as regiões do mundo onde desempenham um papel especial.
Descubra todas as normas e aprovações aqui.
Um dos onze novos produtos, a CAIXA chainflex serve como uma opção simples de transporte e armazenamento. O cabo pode agora ser desenrolado facilmente no local onde será utilizado.
Melhoria técnica:
Os nossos cabos cumprem todos os requisitos RoHS II e REACH atualmente válidos, bem como todas as normas de compatibilidade eletromagnética. São certificados segundo as normas UL, DNVGL, EAC, CTP e CE e também aprovados e certificados para a utilização em sistemas de acordo com EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet e Interbus.
Uma vasta gama de vários tipos de cabos com diferentes materiais de revestimento assegura uma elevada fiabilidade em calhas articuladas. Os cabos chainflex da igus suportam diversas aplicações com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições circundantes muito desfavoráveis.
Nos cabos a trabalhar em calhas articuladas, o "aspeto" é particularmente importante:
Sistemas de calhas articuladas prontos a ligar e cabos especiais para aplicações exigentes asseguram uma operação suave de máquinas de "pick and place".
O cabo de sistemas de medição da igus transmite também sinais em segurança ao longo de grandes distâncias e assegura uma elevada disponibilidade das máquinas.
Para aplicações de manipulação rápida, como nestas farmácias automatizadas, cabos de fibra ótica isentos de metal da igus asseguram elevadas taxas de transmissão.
Com um curso de 441,3 metros, as forças de tração podem ser reduzidas em cerca de 75%.
Encontre mais exemplos de aplicação bem-sucedidos dos nossos clientes de cabos chainflex.
Reduza os custos processuais com readycable prontos a ligar para utilização em calhas articuladas.
Dois mil milhões de ciclos de teste anuais para segurança garantida contra falhas.
Os cabos chainflex® funcionam: os melhores do mundo em termos de testes.