Componentes para aeronaves

Componentes para aviões - leves e resistentes ao fogo e à corrosão

  • Economia de espaço e peso
  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Retardante de chama de acordo com a FAR 25.853
  • Sem químicos e sem corrosão
  • Insensível à sujidade

Áreas de utilização

Linhas de assentos no avião

Interior

Exterior

  • Antenas
  • Motores
  • Sistemas de aterragem
  • Equipamentos especiais

Peças estruturais

  • Asas & Sistemas de orientação do voo
  • Portas & Flaps

Utilizado com sucesso

Aeronaves solares

Primeiro avião solar de dois lugares

Panorama das aplicações aeroespaciais

Mais histórias de sucesso

Plástico de movimento selecionado para aeronaves

casquilhos deslizantes iglidur com chamas

Rótulas ignífugas

Pequenas cadeias electrónicas com ícones FAR 25.853 e UL94 V0

Pequena calha articulada

  • Desenvolvido para os espaços de instalação mais pequenos
  • Disponível nos materiais igumid® G V0 e igumid® NB V0, certificados de acordo com a FAR 25.853 e UL94 V0
Guias de baixo perfil e carruagens drylin N

sistema de guia de baixo perfil

  • sistema de guia de baixo perfil & Carro de guia para pequenas alturas entre 6 e 12 mm
  • Elementos deslizantes disponíveis em materiais resistentes ao fogo
carris telescópicos drylin

Guias telescópicas

  • Funcionamento a seco e sem manutenção
  • Fabricadas em alumínio ou em plástico maciço extra-leve
  • Disponível com e sem mecanismo de encaixe
Mesas lineares com acionamento por fuso drylin SLW

unidade linear com acionamento por fuso

  • Larguras e comprimentos de corrediça variáveis
  • Calhas lineares planas ou perfis altos robustos
  • Disponível na versão em aço inoxidável resistente à corrosão
Vários fusos e porcas dryspin

tecnologia de parafuso de avanço

  • funcionamento sem lubrificação
  • Baixo coeficiente de fricção, vida útil previsível
  • rosca trapezoidal, rosca escalonada e rosca métrica em mais de 5.000 variantes em stock

Exemplos de aplicações de clientes

Navegação fiável

Avião no Instituto Lotnictwa, Mirosław Delega, Varsóvia

Fácil de montar

Planadores no ar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas