Alterar idioma :

Há mais de 50 anos que a igus® desenvolve e produz sistemas de encaminhamento de cabos de alta qualidade para várias aplicações - desde máquinas de venda automática de bebidas a siderurgias. As calhas articuladas da igus® já são utilizadas de forma fiável em muitas centenas de milhares de aplicações em todo o mundo. Devido ao progresso técnico de novos sistemas e máquinas no mercado, estamos constantemente a expandir a nossa gama e-chain® com inovações de produtos. Sob o lema Tech up. Cost down. permitimos-lhe poupar custos e aumentar ainda mais a qualidade das máquinas e sistemas.

O primeiro sistema de calha articulada do mundo com acionamento próprio, agora praticamente sem desgaste com um motor linear. Para longas distâncias de 1.000 m ou mais com dinâmica extrema e longos tempos de funcionamento. Para a próxima geração de gruas ASC (Automated Stacking Cranes).

A maior e-chain do mundo® E4.350 é utilizada na desidratação de sedimentos para guiar com segurança as pesadas mangueiras em movimento. Apesar dos enormes pesos de enchimento, garante o elevado tempo de paragem necessário de todo o sistema. Vida útil mínima longa de 15 anos sem grandes manutenções, funcionamento contínuo 365 dias por ano

Conceção especial plana, simples e favorável à passagem de cabos nos espaços mais apertados das extensões de servidores ou de extensões/gavetas de qualquer tipo. Encaminhamento favorável dos cabos com fácil preenchimento e raio de curvatura definido.

O enrolador de corrente eléctrica da igus® é um sistema de corrente eléctrica motorizado e montado em carretel® que, graças a uma corrente especial equipada com inserções de rolos, permite que a tomada seja posicionada de forma flexível num raio de até 100 m. Isto significa que podem ser fornecidos mais navios do que com sistemas fixos. Isto significa que é possível abastecer mais navios do que com sistemas instalados de forma fixa.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h