Alterar idioma :

Durável
Rápido de encher
Montagem simples
Elevada estabilidade
Ligação universal
Rodas altamente estáveis, design silencioso, rolamentos de esferas em aço inoxidável
Pode ser aberta de ambos os lados no raio exterior
Fecho extremamente rápido com pressão do polegar
Parafuso grande com elevada força de retenção
Várias opções de ligação com e sem alívio de tensão
Série
altura interior hi [mm]
largura interior Bi[mm]
largura exterior Ba [mm]
altura exterior ha [mm]
raio de curvatura R [mm]
curso [m]
2700R
35
50 - 175
66 - 194
50
150
150
3500R
45
75 - 225
95 - 245
64
125 - 200
150

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h