Alterar idioma :
[Designstudie] Realize distâncias de deslocação mais longas, independentemente do tamanho da corrente
Guiar os cabos com segurança sem necessidade de uma calha articulada clássica? No estudo de conceção "pull-chain system", os elos da corrente apenas são necessários para organizar e guiar o cabo. A transmissão clássica das forças de tração e de corte para a corrente já não é necessária. Em vez disso, os elementos de guia do cabo são suspensos em cabos de tração e guiados sobre um carro de viagem com a ajuda de uma deflexão.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h