Alterar idioma :

e-skin® - Separador interior em forma de anel, optimizado para o desgaste, feito de triboplástico para uma longa vida útil do cabo.
Separador moldado em duas meias conchas, que são simplesmente inseridas no tubo corrugado para salas limpas e-skin®. O material iglidur® J conhecido da gama iglidur® é altamente resistente ao desgaste e minimiza drasticamente a abrasão entre os cabos.
Para séries
Peça n.º.
altura interior
Peça n.º. Base de inserção
SK20
SK20.2.H.5
17 mm
110.30 J
[Wakoadd artnr="SK20.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK28/SKS28/SKY28
SK28.3.H.5
28 mm
110.66.J
[Wakoadd artnr="SK28.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK40/SKS40/SKY40
SK40.3.H.5
40 mm
110.82.J
[Wakoadd artnr="SK40.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Nota: A separação interior é montada nos pontos de ligação da alimentação de energia do e-skin®!!!

Disponível em stock
O tubo ondulado e-skin® é um tubo ondulado constituído por um invólucro superior e inferior que fica completamente fechado quando encaixado. O mecanismo de abertura simples e religável permite uma manutenção e inspeção descomplicadas dos cabos utilizados. O e-skin® oferece, assim, uma série de vantagens em relação aos tubos ondulados convencionais e está disponível em três versões:

e-skin® SK
Para comprimentos sem suporte até 2,0 m e espaço de instalação a partir de 250 mm

e-skin® soft SKS
Para comprimento sem suporte até 1,3 m e espaço de instalação a partir de 150 mm

e-skin® Hybrid SKY
Para comprimento sem suporte até 1,4 mm e espaço de instalação a partir de 200 mm

e-skin® configurador de separação interior
Preencha o seu e-skin® fornecimento de energia de forma rápida e fácil.

iglidur® J - Dados do material
Saiba mais sobre o material iglidur® J.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h