Alterar idioma :

O sistema E4/4 é utilizado em dois domínios: Para percursos extremamente longos e para aplicações laterais sem apoio. A famosa pega traseira "" entre dois elos da corrente torna isto possível. As forças de compressão e a rigidez são aumentadas, o que aumenta a resistência a condições climatéricas húmidas e adversas. Os elos especiais da corrente de rolos fazem do E4/4 um verdadeiro especialista para longas distâncias de deslocação. O design de corte inferior - a fixação simples nas ranhuras fornecidas - também permite o excelente desempenho ESD/ATEX: os elos da corrente estão sempre próximos uns dos outros, uma vez que a corrente pode fluir quando entram em contacto uns com os outros (nota: isto aplica-se apenas ao material condutor especial igumid® ESD e não se aplica à série padrão neste catálogo).
Indústrias e aplicações típicas
RTG, gruas de cais, muitas outras gruas, instalações de compostagem, fábricas de gesso, betão, produtos químicos e minerais, bem como operações agrícolas, máquinas-ferramentas: aplicações sem suporte, montadas lateralmente, maquinaria de construção, aplicações ESD, maquinaria pesada, siderurgia, estaleiros, instalações de soldadura.
E4/4 Aplicações num piscar de olhos:
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h