Calhas articuladas para altas temperaturas

Tubo de energia robusto e de alta temperatura para uma fresadora de portal

Perfil

  • O que era necessário: Tubo de energia de alta temperatura do sistema E4, constituído pelo material "igumid® HT
  • Requisitos: aparas quentes e com arestas afiadas de mais de 600 °C em todos os tamanhos atingem os componentes do sistema
  • Indústria: Fabrico de interruptores, infra-estruturas
  • Sucesso para o cliente: um material completamente novo foi apresentado ao cliente na altura, que pode suportar temperaturas até 850°C e suportar permanentemente a carga elevada, o e-tubo de fácil acesso reduz a manutenção e os tempos de paragem da máquina ao mínimo, instalação económica, uma vez que a sistema de guiamento existente pode continuar a ser utilizada
Calha articulada

Problema

Solução

Tubo de energia E4
Calha articulada tapada
Tubo de energia na sistema de guiamento
Calha articulada tapada