Maximizar a produtividade na sala limpa, minimizando a abrasão

Todo um mundo de salas limpas a partir de Colónia. Produtos duráveis e resistentes à abrasão para a tecnologia de salas limpas - de acordo com as classes de salas limpas ISO 14644-1 e na sala limpa seca para a produção de baterias

Pode encontrar isto no nosso site:

Calculadora de vida útil com gráfico e marcas de verificação para calcular a vida útil do produto.
Dispositivo testado pela Fraunhofer IPA para a guia de cabos igus E61.29.50.075.0.CR com relatório IG 1303-640.

Sistemas de encaminhamento de cabos para tecnologia de salas limpas

Calha porta-cabos e-skin soft com duas ligações e cabos guiados.

e-skin® Tubos corrugados

Mangueira de limpeza com ligações brancas para guiamento de cabos SCARA.

Solução de cabos Clean Scara

Sistema porta-cabos e-skin flat com guia curva e extremidades lineares.

Cabo de fita plano e-skin® flat

Série clean-chain C6 com cabos guiados em paralelo numa calha articulada.

calha articulada C6

Sistema de alimentação de energia igus ECS com vários módulos alinhados.

calha articulada E6.1

Suporte do troço superior compatível com sala limpa num sistema transportador laranja.

Suporte de rolos GLO.CR

cabo chainflex® para tecnologia de salas limpas

Manga entrançada de proteção de cabos com fios expostos numa extremidade.

cabo CFCLEAN

Cabo de controlo chainflex com blindagem e estrutura multivias.

cabo de controlo

Cabo de motor CHAINFLEX com estrutura blindada.

cabo para motor

Conector de cabo com cabo transparente e conectores pretos.

Rede / Ethernet / Cabo de fibra ótica / Cabo de bus de campo

Cabo redondo com conectores em ambas as extremidades.

Tecnologia de vídeo / visão / bus

Conectores e cabos montados Readycable Strauss com cabos coloridos.

readycable® de acordo com a norma do fabricante

papel branco e caixa de amostras

Whitepaper com capa aberta e duas páginas interiores sobre sistemas de alimentação de energia para salas limpas.

fornecimento de energia para a sala limpa

  • aumentar a eficiência do sistema
  • gerar rendimentos mais elevados na linha de produção
  • utilizar a energia de forma mais sustentável
Caixa de amostras para sala limpa com produtos e amostras da igus numa mala.

Caixa de amostras grátis para salas limpas

Tecnologia de armazenamento para a tecnologia de salas limpas

Guia combinada drylin W com dois eixos lineares e carros sobre fundo branco.

guia linear drylin® W

Patim guia Drylin N sobre calha-guia, recortado.

guia linear drylin® N

Rolamento giratório PRT para sala limpa em aço inox com furos.

Rolamento de coroa de orientação PRT

Rolamento de esferas com gaiola de plástico e esferas metálicas.

Rolamento de esferas xiros

Casquilho liso iglidur X em plástico preto.

Casquilho de manga iglidur® X

Semiproduto de plástico, barra cilíndrica sobre fundo laranja.

barras de plástico

Exemplos de aplicação

Sistemas geradores de padrões de volume

A e-chain RBR da igus guia cabos de forma limpa e silenciosa numa aplicação de sala limpa.

Sistema de enchimento para recipientes de reação

Linha de enchimento em ambiente clean room com máquina automatizada e painel de controlo.
Instalação de sala limpa da igus com grade de proteção amarela numa nave de produção.

Plástico limpo posto à prova

brochura de produtos para salas limpas

Brochura de cleanroom com produtos igus e aplicações para salas limpas.

Informações sobre ESD

Calha porta-cabos ESD para sala limpa com duas calhas sobre fundo de circuito impresso.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas