Alterar idioma :
A resistência ao desgaste é o parâmetro decisivo nas aplicações de calhas articuladas em salas limpas. As calhas articuladas da série C6 estabelecem standards aqui. O desgaste é dificilmente mensurável. Não poderia ser melhor: Não é possível medir o desgaste nas novas calhas articuladas C6 para salas limpas, mesmo com cargas elevadas. Outras vantagens incluem o funcionamento extremamente silencioso e a fácil instalação.
Agora também disponíveis com uma altura interior de 22 mm. Otimizada com um desenho totalmente contínuo no raio exterior e como standard com travessas e separação interior em iglidur J, a melhor superfície de contacto para qualquer revestimento de cabos ou material de mangueiras. Os painéis laterais são também feitos de material ESD dissipativo de baixo desgaste tribologicamente otimizado como standard. Além disso, a nova ferramenta de montagem torna a abertura da calha ainda mais fácil e rápida.
Áreas típicas de aplicação: Indústria eletrónica, indústria de semicondutores, produção de ecrãs planos, microeletrónica, robôs de painel, embalamento, plotters, equipamentos médicos

A nova ferramenta de abertura de calhas articuladas torna a C6 ainda mais flexível como ferramenta universal para os mais elevados requisitos de salas limpas. Guiamento seguro com trabalho e tempo significativamente reduzidos, minimizando também o risco de danos nas travessa. A série C6 está disponível em três alturas interiores (29, 38 e 53 mm).

Neste manual técnico, poderá ver como o sistema de calha articulada certo para sala limpa o pode ajudar:
⬤⬤⬤⬤⬤ Ideais | ⬤ Menos adequadas | Sim | X Não
| Calhas corrugadas e-skin SK | Calha corrugada e-skin SKS | tubo corrugado e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Calha articulada<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desenho modular | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preenchimento rápido, com abertura | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Envio rápido | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Disponíveis em stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| O tamanho pode ser reduzido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| O tamanho pode ser aumentado | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Elevada taxa de produtividade | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Sem quantidade mínima de encomenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Económicos | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Adequada para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Ocupar pouco espaço | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Peso adicional | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 meses de garantia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabo, conetor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionamento silencioso e suave | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Cálculo da duração de vida online | X | X | X | X | ✔ |
| Configurador online da separação interior | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Adequadas para as seguintes indústrias | Produção de eletrónica Indústrias 3C Dispensadores Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção de eletrónica Indústrias 3C Dispensadores Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção de eletrónica Indústrias 3C Dispensadores Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção de eletrónica<br />Indústrias 3C<br />Ligações<br />Dispensadores<br />Indústria de semicondutores<br />Produção de ecrãs planos<br />Equipamentos médicos<br />Microeletrónica<br />AOI | Produção de eletrónica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica Robôs de painel Embalagem Plotters/impressoras Tecnologia médica |
| Comprar já | Comprar já | Comprar já | Comprar já | Comprar já |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h