Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm

O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática

Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm
Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm drawing
1 de 2
Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm
Casquilhos autolubrificados iglidur® X sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: XSM-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Casquilhos autolubrificados
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Mais iglidur® X peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Resistência química universal
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Elevada força de compressão
iglidur® X | O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
 
  • Mais de 250 dimensões disponíveis em stock
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
  • Baixíssima absorção de humidade
  • Excelente resistência ao desgaste em toda a gama de temperaturas
O iglidur® X define-se pela sua combinação de resistência a temperaturas muito elevadas com elevada força de compressão e elevada resistência química. Os casquilhos iglidur® X estão concebidos para velocidades mais elevadas do que os restantes casquilhos iglidur®.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Para cargas de pressão até 150 MPa
  • Para movimentos lineares com veios de aço inoxidável a temperaturas elevadas
  • Resistência química universal
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo (em curto prazo, até +315 °C)
  • Baixíssima absorção de humidade
  • Para elevada resistência ao desgaste em toda a gama de temperaturas
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas