Cabos em PVC para movimento em calhas articuladas: somos o especialista em cabos elétricos

Com mais de 30 anos de experiência, inúmeros testes e clientes satisfeitos

Sabia que? O primeiro cabo chainflex era um cabo em PVC

Cabo de comando chainflex CF1
AWB
Nasceu a ideia de desenvolver uma gama de produtos de performance especial para aplicações com movimento em calhas articuladas. O primeiro cabo de comando chainflex da série CF1 com revestimento exterior em PVC foi desenvolvido em cooperação com a Universidade de Colónia. O policloreto de vinil (PVC) foi escolhido como o material de revestimento para lançar a primeira série de cabos para utilização em calhas articuladas devido às suas excelentes especificações de abrasão, resistência à chama e boa capacidade de personalização. Outra característica deste cabo é o princípio dos condutores entrançados em grupos com passo curtos, que ainda é típico dos dias de hoje e evita o desgaste e o "efeito "saca-rolhas"".

Katharina Wielpütz

Gestora de produto chainflex®

Vantagens do PVC:

Cabos chainflex em PVC ... têm uma boa resistência a atritos em calhas articuladas!

Comportamento à abrasão

Cabos chainflex em PVC ... duram mais tempo em aplicações com temperaturas de +5°C a +70°C

Gama de temperaturas

Cabo chainflex PVC ... tem a mistura de PVC perfeita para utilização em calhas articuladas

Mistura_de PVC

Cabos elétricos chainflex em PVC ... duram mesmo em contacto com pequenas quantidades de óleo

resistência a óleos

Encomendar já uma amostra gratuita

Os nossos cabos em PVC

Cabos de comando em PVC

CF130
  • Cabos de comando com e sem malha disponíveis
  • A partir de 12 condutores com entrançados em grupos para uma elevada duração de vida
  • Retardantes de chama e sem silicone

Cabos de dados em PVC

CF211
  • Cabos de dados com e sem malha disponíveis
  • Elevada segurança e compatibilidade eletromagnética
  • Três tipos diferentes de entrançado
  • Retardantes de chama e sem silicone

Cabos de servomotor em PVC

CF110.UL.H
  • Disponível com malha global e malha separada para os pares
  • Altamente resistente ao desgaste
  • Retardantes de chama e sem silicone

Cabos bus em PVC

CFBUS
  • Disponível para todos os sistemas de bus comuns (p. ex., Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN bus)
  • Altamente resistente ao desgaste
  • Retardantes de chama

Cabos de potência em PVC

CFLG-LB
  • Máxima proteção da compatibilidade eletromagnética graças à malha otimizada
  • Materiais de isolamento de baixa capacidade
  • Retardantes de chama e sem silicone

Cabos híbridos em PVC

CF220.UL.H
  • Concebidos de acordo com os padrões de fabricantes conhecidos (SIEMENS, SEW e Bosch)
  • Para cargas médias
  • Retardantes de chama e sem silicones

Cabos para sistemas de medição em PVC

CFBUS
  • Projetado de acordo com os padrões reconhecidos de fabricantes (B&R, SIEMENS, SEW e Bosch Rexroth)
  • Retardantes de chama e sem silicones

Cabo de fibra ótica em PVC

CFLG-LB
  • Para qualquer sistema bus
  • Cabos de fibra ótica de gradiente
  • Fibras multimodo GOF
  • Máxima proteção de compatibilidade eletromagnética
  • Retardantes de chama e sem silicone

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas