Alterar idioma :
Descubra todos os nossos relatórios de teste sobre os testes de durabilidade dos nossos cabos de dados aqui.
As máquinas-ferramentas são submetidas a diversas exigências. Entre outras coisas, a durabilidade necessária tem de ser cumprida. Além disso, a eficiência económica de cada máquina individual deve ser garantida. A vida útil dos componentes utilizados é crucial neste domínio. Os novos painéis de controlo das máquinas-ferramentas são mais potentes do que antes, mais finos e, muitas vezes, livremente móveis. Como se trata de ambientes industriais agressivos, é importante um cabo de alimentação robusto. Para tal, é normalmente necessário um cabo de dados com uma blindagem de alta qualidade.

A fiabilidade e a segurança são aspectos fundamentais quando se trata de comboios e caminhos-de-ferro. A tecnologia ferroviária está sujeita a requisitos de segurança rigorosos e a condições ambientais adversas. Um exemplo disto são os rebordos de segurança das portas nos comboios. Aqui, o espaço de instalação muito apertado é um desafio para o cabo, uma vez que este está sujeito a uma grande tensão.

Tampas de coroa, escovas de dentes, caixas de computador, cestos de roupa suja - todos estes produtos são fabricados através do processo de moldagem por injeção. As máquinas de moldagem por injeção são utilizadas quando os produtos têm de ser produzidos em grandes quantidades. A moldagem por injeção tem também a vantagem de os artigos poderem ser produzidos com elevada precisão num curto espaço de tempo. No entanto, estas vantagens do processo também colocam elevadas exigências eléctricas e mecânicas nos cabos utilizados na máquina. O nosso cabo de dados CF211 tem uma construção de par entrançado e uma blindagem global para uma elevada proteção EMC. Isto assegura uma transmissão de dados fiável e precisa.
As máquinas estão em uso contínuo e têm de produzir rapidamente para que possam ser produzidas grandes quantidades. A isto acresce o ar seco e quente que prevalece nas salas com máquinas de moldagem por injeção. O cabo de dados chainflex CF211 tem uma longa vida útil, e as distâncias curtas de deslocação e os cursos curtos, em particular, não são problema. O revestimento exterior em PVC é ideal para ambientes secos devido à sua baixa inflamabilidade e boas propriedades de abrasão.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h