Alterar idioma :
Descubra todos os nossos relatórios de testes de durabilidade para os nossos cabos de motor aqui.
As máquinas-ferramentas são submetidas a várias exigências. Entre outras coisas, a durabilidade necessária deve ser cumprida, mas a eficiência económica de cada sistema também é importante. Com estes aspectos em mente, é sempre importante considerar que qualidade de cabo é apropriada para cada aplicação. Um sistema de corte a laser não é afetado por óleo ou produtos químicos semelhantes, pelo que é crucial que os cabos dos accionamentos sejam tão flexíveis quanto possível e estejam bem protegidos contra poeiras e limalhas. O CF886 é adequado para este ambiente graças ao seu revestimento exterior em PVC resistente à abrasão. Se o óleo estiver presente na folga, por exemplo, num centro de maquinação, então o revestimento exterior iguPUR do CF896 é a alternativa económica aos cabos PUR clássicos.

Serrar, fresar, biselar, colar - há muitos motores na indústria da madeira que precisam de ser movimentados. Não menos importante, devido à crescente automatização dos processos. Estas aplicações podem parecer simples à primeira vista, mas a fiabilidade do processo e a ausência de manutenção são extremamente importantes também aqui. O CF886 é ideal para as condições dos pavilhões das fábricas. Graças às suas boas propriedades de abrasão, o revestimento exterior em PVC não tem problemas com poeiras ou limalhas e a blindagem do cabo significa que os cabos de dados ou de controlo vizinhos não são afectados. Uma vez que estes sistemas são utilizados em todo o mundo, não só exigem uma vida útil fiável, como também, frequentemente, a aprovação UL.

Espaços de instalação apertados, agentes de limpeza, sujidade e muitos golpes duplos - tudo isto pode ser encontrado numa lavagem de automóveis. O CF30 foi concebido para estes requisitos e é também adequado para aplicações de +5 a +70°C graças ao revestimento exterior em PVC. O cabo é resistente ao óleo e retardador de chama, tem boas propriedades de deslizamento e pode efetuar percursos até 100m. É importante que este cabo tenha certificação UL para o mercado internacional.

A automação de processos na indústria automóvel poupa tempo e dinheiro. A tecnologia de automação na linha de produção é um aspeto fundamental e requer uma grande quantidade de tecnologia de acionamento com motores e inversores. Desde a oficina de carroçaria, passando pela oficina de pintura até à montagem final, os sistemas estão localizados em diferentes ambientes e entram em contacto com diferentes materiais. Em todas estas áreas, são necessários cabos de motor que cumpram os requisitos rigorosos da indústria automóvel.

As instalações de reciclagem de resíduos não são um local limpo; altas temperaturas, sujidade e normalmente longas distâncias podem ser um problema para os cabos. Especialmente sob as condições extremas que prevalecem na gestão de resíduos, no entanto, é importante ter sistemas à prova de falhas. O CF35.UL é feito para isso. Seja a humidade extremamente elevada numa instalação de compostagem ou o pó e a sujidade da utilização térmica. Graças ao revestimento exterior em TPE, o cabo foi concebido para temperaturas entre -35 e +90°C e nem sequer é afetado por bio-óleos. Percursos longos de até 400 metros são tão pouco problemáticos como espaços de instalação apertados ou radiação UV num sistema exterior. Uma vez que estas soluções são, naturalmente, utilizadas em todo o mundo, a aprovação UL também merece ser mencionada aqui.

As falhas de cabos nunca são desejáveis. No entanto, uma falha de cabo na deslocação da grua e do trólei é impensável. Confiabilidade e segurança máxima são necessárias aqui. Os cabos motorizados utilizados são, portanto, expostos a grandes desafios. Temperaturas de -40°C a +80°C não são incomuns. Para além disso, existem normalmente percursos longos e, consequentemente, cargas elevadas devido à utilização contínua e ao pó. O cabo motorizado utilizado deve ser capaz de resistir a todas estas condições.

O objetivo do teste era determinar o tempo de vida útil do cabo do motor torcido da família de cabos para robôs CFROBOT7. O CFROBOT7 é necessário para resistir de forma fiável a movimentos contínuos, como num robô com uma torção de +/- 180°, tal como se encontra na indústria automóvel.
Nestas aplicações, é frequente os robots estarem constantemente em movimento e, por conseguinte, os cabos estarem constantemente expostos a esta torção. Graças a uma blindagem global dobrada e ao robusto revestimento exterior em PUR, este cabo é ideal para utilização em movimentos 3D.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h