Eliminamos todas as dificuldades até nos sistemas de fornecimento de energia mais complexos

1992 Primeiro grande projeto: simulador de condução

Simulador de condução

1993 Aplicação de derrapagem offshore

Aplicações deslizantes offshore
  • Resistente à corrosão e aos raios UV
  • Suave para cabos e mangueiras graças à separação plástico-interior
  • Poupança de peso até 70 % em comparação com as correntes de aço
  • Design modular e fácil de modificar
  • Resistente à água do mar e adequado para utilização em alto mar

1995 Instalação de compostagem

Unidade de compostagem

1996 Reequipamento de RTG no Reino Unido

Modificação RTG no Reino Unido

1997 Descarregador de navios no Canadá

Descarregamento de navios

1998 Royal Opera de Londres

Royal Ópera de Londres

1999 Módulo de rotação para telescópio no Hawaii

Telescópio Gemini Norte no Havai

2003 Descarregador de navios na Malásia

Descarregamento de navios na Malásia

2003-2007 O negócio dos projectos ganha velocidade

Projetos numa grande variedade de indústrias

Recorde mundial de 2007: Maior distância percorrida 615 m

Central elétrica de lignite de Tušimice

2009 Carrossel voador em Viena

Torre Prater em Viena

2010 A maior calha articulada do mundo® na Bélgica

A maior calha articulada do mundo

2010 Escavadora de rodas com balde

Escavadora

2012 Offshore: módulo de rotação de 900°

Sistema de rotação para offshore

2014 Ligação à rede eléctrica terrestre para o batelão de GNL

Embarcação LNG

2015 Desmantelamento de uma plataforma de perfuração offshore

e-spool power

2016 Maior módulo rotativo

Maior módulo rotativo utilizado numa torre de atração

2017 1.000 gruas STS equipadas com e-chain®

Calha articulada® em 1000. Grua STS

2019 e-loop® para aplicações suspensas

e-loop®

2020 Raio de curvatura inversa a alta velocidade

Vencedor do Vector de Ouro 2020