Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Software de controlo para robôs

Quantidade de produtos: 4

igus Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
A partir de 4 822,52 EUR/un.
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

The robot control system igus Robot Control for Scara and articulated arm robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For SCARA robots and articulated arm robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhof
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
A partir de 4 822,52 EUR/un.
2 versões, das quais:
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

igus Robot Control (iRC) for BLDC motors

Product information

Versatile automation tasks thanks to simple programming software
  • For single axes, linear, surface and spatial gantries, delta robots
  • Simple software installation for Windows 10
  • Use via PC or tablet
  • 7 digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP (gateway from CANopen) for connection to master controllers such as Siemens or Beckhoff
All relevant documents can be found in the Downloads tab.

TEST BEFORE INVEST: Test the motor controller with the igus® Robot Control software before you buy.
A partir de 10 205,24 EUR/un.
Ir para a página do produto

igus Joint Control for robots with 2 & 3 axes

Product information
  • For single axes, line, area and room portals
  • Web-based interface
  • Use via PC or tablet
  • 7 digital inputs/outputs
  • 10 m cable length
A partir de 2 862,52 EUR/un.
2 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h