Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Controladores e Software de Robôs

Desbloqueie todo o potencial da sua configuração de automação — quer esteja a utilizar pórticos, robôs delta ou braços robóticos — com um software de controlo de robôs isento de licenças, concebido especificamente para o ecossistema de robôs da igus®. O nosso software de controlo elimina os custos recorrentes e as despesas complexas, tornando-o numa excelente escolha, tanto para principiantes como para engenheiros experientes que querem começar a trabalhar de imediato. O manual de utilizador incluído fornece também suporte adicional para a configuração, instalação e muito mais de um quadro de comando iRC. Com uma interface intuitiva e um gémeo digital integrado, pode simular movimentos e programar todos os robôs offline, garantindo que as suas sequências são aperfeiçoadas num ambiente virtual sem riscos antes de sequer tocar no hardware físico. Esta integração perfeita entre software e máquina proporciona uma base acessível e económica para dominar a robótica, sem as barreiras de licenças dispendiosas ou conhecimentos de programação especializados. Consulte a nossa wiki para mais informações ou solicite o software autónomo ("standalone") para começar hoje mesmo!

Quantidade de produtos: 1

drylin® D3 para motores de corrente contínua

  • Automação simples diretamente no sistema de controlo, sem software e/ou PC
  • Funcionamento com interruptor de fim de curso ou através do consumo de energia
  • Funcionamento para a esquerda/direita e controlo de velocidade diretamente no alojamento
  • Opção de joysticks/interruptores externos
  • Diversos modos de funcionamento, tais como funcionamento manual e funcionamento do início ao fim (semi-automático)
  • Diversas rampas de aceleração pré-definidas
  • Alimentação elétrica de 24 V/2,5 A
     
    Todos os documentos relevantes para D3 dryve podem ser encontrados nas transferências.
A partir de 198,11 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h