Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Automação Low-Cost

Automatize processos manuais com soluções de Low Cost Automation (LCA): simples, rápidas e económicas, com retorno do investimento em pouco tempo.

Quantidade de produtos: 75

Sistema de transmissão drygear® Apiro com pino de acionamento

A versão standard entre os sistemas de transmissão Apiro: o sistema de transmissão com pino que permite uma ligação de acionamento directo.  Relações de transmissão disponíveis: 4:1, 32:1, 64:1, opcionalmente também: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
A partir de 153,01 EUR/un.
3 versões, das quais:
2 para envio a partir de 2 dia útil
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto
Novidade

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
Sob consulta
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão com perfil multifuncional drygear® Apiro

Com a ajuda do perfil multifuncional, podem ser implementadas ligações em série de engrenagens, uma vez que os espaçamentos de elementos ou produtos podem ser regulados. Esta combinação é utilizada normalmente em aplicações nas indústrias alimentar e de embalagens.
A partir de 167,26 EUR/un.
3 versões, das quais:
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão drygear® Apiro com disco rotativo

Este sistema de transmissão é particularmente adequado para aplicações com anéis rotativos, uma vez que também pode ser utilizado como o eixo em rotação. Por exemplo, pode ser utilizado em automação laboratorial.
A partir de 228,82 EUR/un.
3 versões, das quais:
3 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto
Novidade

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
Sob consulta
22 versões, das quais:
6 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão drygear® Apiro com acoplamento

O acoplamento pode ser utilizado em vários veios com um diâmetro máximo de 12 milímetros. Um exemplo de aplicação é a adaptação a eixos lineares.
A partir de 171,36 EUR/un.
3 versões, das quais:
3 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão drygear® Apiro com travão manual e indicador de posição

Sistema de transmissão drygear Apiro com travão manual e indicador de posição
•Instalação e ajuste manual da manual da caixa redutora...
•Acessórios para fixação em quatro posições: 0°, 90°, 180°, 270°
•Opcionalmente: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
A partir de 294,63 EUR/un.
3 versões, das quais:
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

robolink® D | Eixo rotativo externo | Referencia do conjunto RL-D-50-A0210

  • Relação da roda dentada: 48:1
A partir de 1 234,66 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Módulo linear drygear® Apiro

A caixa redutora linear permite diferentes cursos na aplicação e contém cremalheira e pinhão. Pode ser configurada em diferentes comprimentos, por exemplo, para aplicações de posicionamento.
  • Acionamento com motor ou manual
  • Os módulos podem ser ligados em série ou em paralelo 
  • Kit INI disponível para todas as opções
  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
Sob consulta
22 versões, das quais:
11 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão drygear® Apiro com veio de saída

A caixa redutora com veio de saída permite uma ligação direta à saída.
  • Diâmetro do veio de saída disponível: 8mm 
  • Relações de transmissão disponíveis: 4:1, 32:1, 64:1
  • Opções standard de motor: motores de passo NEMA17 / 23
  • Kit de sensores INI para posição zero opcionalmente adaptável
  • Opcionalmente também: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Para a ligação à unidade linear drylin, o Acoplamentos drylin-Apiro deve ser encomendado adicionalmente!
Sob consulta
4 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2 dia útil
2 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Sistema de transmissão drygear® Apiro para mesas lineares drylin SLW, SHT

Ligação direta no conector macho às mesas lineares drylin SLW, SHT
As opções disponíveis são:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
Para a ligação do Apiro-drylin, é necessário o Caixa redutora Apiro correspondente!
Sob consulta
6 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2 dia útil
5 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drygear® Apiro | Ligações a fusos dryspin®

  • Ligação simples e direta a fusos dryspin
  • Opções disponíveis: DS10x25, DS12x5 e TR16x2
  • Caixas redutoras económicas em polímeros iglidur
  • Desenho modular adequado para ajustes manuais ou acionados por motor
  • Possibilidade de adaptação rápida
  • Montagem sem quaisquer ferramentas especiais
Sob consulta
9 versões, das quais:
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Caixa redutora drygear® | Tamanho 50 | Simétrica| PRT

Sob consulta
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2 dia útil
Ir para a página do produto

Caixa redutora drygear® | Tamanho 50 | Assimétrica| PRT

Sob consulta
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h