As engrenagens lineares Apiro® são utilizadas principalmente em funções de empurrador ou em ajustes de formato.
Uma vantagem particular é a sincronização simples das engrenagens lineares Apiro®. A versão com acoplamento integrado permite ligar eixos de forma flexível para o acionamento de vários eixos lineares. A transmissão de potência é normalmente realizada através de um redutor de rosca sem-fim Apiro® com uma relação de transmissão de 32:1, garantindo o auto-bloqueio do sistema.
A caixa redutora linear Apiro® com engrenagem planetária integrada permite a ligação direta a um motor NEMA17. O redutor planetário aumenta a potência do motor. Isto cria uma unidade de acionamento muito compacta mas potente.
Na igus®, o Apiro® representa soluções económicas em rodas dentadas e soluções flexíveis e específicas para o cliente. O sistema de redutores modulares oferece uma vasta gama de produtos baseados na combinação de várias versões na entrada e saída do redutor, diferentes relações de transmissão e uma vasta gama de acessórios. Para além de redutores de rosca sem-fim, o sistema modular inclui também engrenagens cónicas e engrenagens lineares.
Uma estrutura modular e a ligação simples de componentes individuais proporcionam soluções económicas para um número infinito de aplicações. Daí a origem do nome: “Apiro” é a palavra grega para “infinito”.
O Apiro® também pode ser utilizado para implementar soluções especiais de forma rápida e económica.
Propriedades gerais:
- Engrenagens lineares em funcionamento a seco
- Leve e eficiente graças aos motion plastics
- Económicos
- Força de avanço até 50 N
- Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
- Resistentes à sujidade
- Utilização flexível em sistemas modulares de redutores
- Possibilidade de acionamento manual ou motorizado
- Vida útil testada em laboratório
Existe uma vasta gama de aplicações para as engrenagens Apiro®, desde um simples movimento pivotante manual até ao ajuste de formato automático na indústria da embalagem, passando pela cinemática robótica complexa.
Áreas de aplicação:
- Ajustes de formato na indústria de bebidas
- Ajustes na linha da indústria do embalamento
- Movimento giratório para câmaras e scanners
- Acionamento de gira-discos na indústria médica
- Componente em cinemáticas de robótica
- Sincronização de módulos lineares
Pode encontrar exemplos de aplicações específicas, incluindo uma lista de peças para as reproduzir, aqui.