Alterar idioma :

No seu canal do YouTube "create", André Göbel mostra como ele próprio cria mobiliário moderno e peças de decoração. O foco aqui é frequentemente o design invulgar. Já inspira mais de 380.000 subscritores com as suas ideias no seu canal. Um dos seus últimos projectos é um candeeiro em forma de L com um aspeto de betão. Este candeeiro de aspeto pesado é sustentado por apenas dois cabos de aço finos, cujos pontos de suspensão estão dispostos próximos uns dos outros num dos lados. Isto cria o efeito ótico de que a parte mais comprida do candeeiro flutua em duas direcções.
A luminária também tem um toque especial. Comunica com uma secretária de altura ajustável e pode, por isso, manter uma distância previamente definida da secretária quando é movida. André confia nos produtos da igus® para este ajuste motorizado. Pode descobrir exatamente como os nossos produtos foram utilizados e que desafios foram resolvidos neste relatório.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h