Controlo do motor a seco - Ligar, selecionar, controlar...
Posicionamento preciso, vários tipos de movimento contínuo e de ponta a ponta - simplesmente definidos com o novo controlador para sistemas lineares drylin® E da igus®.
- Não é necessária a instalação de software ou aplicações
- Rápida configuração
- Compatível com vários controladores industriais (por exemplo Siemens S7 / Beckhoff)
- Para motores de passo
- Económicos
Pronto a utilizar
Os controladores de motores podem ser adaptados às suas necessidades através de apenas algumas definições dip switch.
Assim, todas as configurações necessárias podem ser efetuadas rapidamente.
Posicionamento exato - Modo Pulse
O Modo Pulse pode ser utilizado para efetuar um posicionamento preciso. Desta maneira, cada passo do motor pode ser dividido em mais 128 movimentos parciais.
O planeamento da trajetória e a saída da frequência de impulsos são assumidos por um controlador de nível superior.
Controlo de movimento simples - modo JOG ou LOOP
Se os movimentos tiverem de ser executados com uma velocidade predefinida ao "premir um botão", isto pode ser implementado com o modo JOG.
Se, por outro lado, for necessário executar um movimento contínuo com uma velocidade predefinida entre duas posições finais, o modo de loop pode ser utilizado para este fim.
Tecnologia potente
A elevada tensão de alimentação de até 48 V garante velocidades elevadas do motor. A corrente nominal de 4 A, adaptada ao motor, e a corrente de pico elevada de 5,5 A produzem movimentos potentes e dinâmicos.