Eixo linear igus para automação de cozinha com garra em uso.

Rápido e fácil: automatização da cozinha com motion plastics

  • Sem paragem da máquina: os componentes podem ser calculados online
  • Higiénico & insensível à sujidade, se necessário em conformidade com a FDA
  • Poupança de espaço e peso

Construir ou comprar

  • 660 mm de diâmetro da câmara de trabalho com 180 mm de altura
  • Taxa de recolha de max. 30/min.
  • Eixos de correia dentada ZLW auto-lubrificantes e isentos de manutenção®
  • Pronto para ligação com motor passo a passo e controlador de motor D1 dryve
Um barista opera uma máquina de expresso ao balcão com clientes no café.

Robô barista com componentes que não necessitam de manutenção para utilização 24 horas por dia

Soluções de automação igus num restaurante com braços robóticos e tecnologia de transporte.

Automação gastronómica facilitada com o sistema modular igus®

Plástico de movimento selecionado para a cozinha totalmente automatizada

Robô delta numa estrutura de alumínio para aplicação de manuseamento ou pick-and-place.

Robô Delta drylin

  • 660 mm de diâmetro da câmara de trabalho
  • Taxa de recolha de max. 30/min.
  • Componentes auto-lubrificantes e isentos de manutenção

7º eixo drylin ZLW para robôs

  • Utilização flexível do robot em vez de cinemática rígida
  • Kit adaptador incl. preparação de sistemas e-chain adequados
  • Integração no controlo do robô igus ®
Três acionamentos igus LCA-Barista-RLAmultithree diante de um eixo linear.

Sistema de transmissão modular drygear

  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
  • Adequado para salpicos de água
  • Leve
  • Isento de lubrificação
Casquilho liso de plástico iglidur.

Casquilho deslizante iglidur A160

  • Em conformidade com os regulamentos da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 CE
  • Elevada resistência aos meios
Caixa de rolamento igus igubal KCRM para aplicações alimentares.

Terminal de rótula com rosca fêmea

  • Extremidade da haste detetável para a indústria alimentar: fabricada com materiais em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Sem hipótese de sujidade graças ao novo design
Cadeia porta-cabos igus com abertura laranja e elos pretos.

Calhas articuladas E2.1

  • Enchimento rápido e fácil
  • Travão integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Espaço de instalação reduzido devido ao pequeno raio de curvatura a partir de 28 mm

Onde os plásticos de movimento já estão a ser utilizados com sucesso

Sistema automatizado com transportador e ovos numa cuba de aço inoxidável.
Painel de barista com várias garrafas de bebidas e torneiras ao balcão.
Máquina de cocktails com várias garrafas numa caixa iluminada.
Sistema de bebidas Barobot com seis garrafas coloridas e cabeças de distribuição numa estrutura preta.
Máquina de café com porta-filtro e jarra de vidro sobre base vermelha.
Corte de um moinho de café de barista com mecanismo de moagem e manivela visíveis.
Armário de controlo automático com posto de computador no laboratório.

Testado para uso real no laboratório de testes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas