Alterar idioma :

não é possível? Com o chainflex® até muito bem!
Os dispendiosos cabos PUR podem ser substituídos com segurança por cabos de PVC económicos, mesmo em aplicações móveis? Decida objetivamente se um cabo com revestimento de PVC não só é suficiente, como pode ser a melhor solução.
Muitas outras aplicações na indústria da madeira e do processamento de madeira podem ser encontradas aqui


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h