Alterar idioma :

O PUR substitui com segurança o económico PVC
O PUR (poliuretano) tem vantagens decisivas como material de revestimento em algumas áreas, mas não em todas. O nosso objetivo é colocá-lo em posição de decidir objetivamente se um cabo com revestimento de PVC não só é suficiente, como pode ser a melhor solução.
Todos os materiais têm especificações específicas; não existe um único material bom ou mau para todos. Aqui utilizamos o exemplo dos materiais de revestimento PVC e PUR para mostrar qual é o mais adequado para cada aplicação e fornecer ideias específicas para reduzir os custos neste contexto.

chainflex® exemplos de aplicação da prática
Atualmente, os servo-cabos são o padrão para a tecnologia de acionamento na tecnologia de automação e engenharia mecânica. Os movimentos aos quais os cabos estão expostos nestas indústrias estão associados a um elevado stress mecânico. Além disso, os cabos são frequentemente utilizados num ambiente contaminado por humidade, óleos, poeiras ou aparas. A escolha do material de revestimento correto é, portanto, crucial. A fim de assegurar a qualidade consistente do material da bainha, os nossos cabos são testados repetidamente em condições reais para que possamos fornecer uma garantia vinculativa e calcular o cabo online. Os cabos são testados em ambos os testes de lote de curto prazo e testes de vida útil a longo prazo.
Exemplo de teste de longo prazo 3841a de um servo-cabo da série CF21 (cabo de PVC), com um fator de flexão de teste de apenas 6,1 x d e 54 milhões de cursos alcançados.
Teste 3841a do servo-cabo CF21. UL
No entanto, não são apenas os nossos servo-cabos que oferecem esta escolha entre diferentes qualidades de bainha, mas também todos os nossos outros tipos de cabos, como o cabo do sistema de medição, cabo bus, cabo de controlo, etc., e estes também foram testados nos nossos próprios laboratórios de teste.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h