Alterar idioma :

Os veios drylin R baseiam-se em polímeros altamente resistente ao desgaste, desenvolvidos especialmente para sistemas lineares. As dimensões são compatíveis com os rolamentos de esferas padrão. A forma especial dos veios e casquilhos garante robustez e precisão, mesmo sob condições ambientais extremas.
As dimensões são idênticas às das guias lineares de rolamentos de esferas recirculantes
Também pode ser utilizado na indústria alimentar e farmacêutica graças às características especiais de higiene
Folga dos casquilhos ajustável nos elementos deslizantes
Absorção de força em todas as direções
Baixas vibrações e movimento silencioso
Elementos deslizantes isentos de lubrificação que repelem a sujidade nas superfícies de deslizamento dos veios

Efetuámos vários testes sobre o coeficiente de atrito e a taxa de desgaste dos nossos materiais. Os casquilhos lineares deslizantes e os elementos lineares em iglidur® J e J4 foram testados em vários veios de madeira em comparação com veios de metal.

Transfere o movimento da direção das rodas dianteiras para as rodas traseiras.

Os materiais da gama de produtos drylin® R utilizados aqui, resistem a condições extremas com facilidade.

Uma secretária de madeira manualmente ajustável em altura e inclinável.

Este veículo de limpeza de túneis necessita de casquilhos lineares isentos de lubrificação e de elevada resistência.
As principais vantagens

Casquilhos flutuantes para guias redondas
Os casquilhos flutuantes drylin® R oferecem grandes vantagens em aplicações com veios paralelos. Devido à sua geometria, são capazes de compensar erros de desalinhamento e paralelismo e têm de ser utilizadas no veio mais distante do mecanismo de acionamento.
| Características | Características dos casquilhos deslizantes da igus | Características dos rolamentos axiais | Dados técnicos dos casquilhos deslizantes da igus | Dados técnicos dos rolamentos axiais | Particularmente relevante para as seguintes indústrias: |
|---|---|---|---|---|---|
| Precisão | + | +++ | 0.02 - 0.15 mm | 0.001-0.01mm | Máquinas-ferramenta, processamento CNC, produção de equipamentos eletrónicos |
| Completamente isento de lubrificação | +++ | + | Equipamentos médicos, embalagens, alimentos, salas limpas, bens de consumo | ||
| Isentos de manutenção | +++ | + | Para toda a indústria | ||
| Vantagem do peso | +++ | + | Alumínio aprox. 2,7 g/cm³ polímero aprox. 1,5g/cm³ | Aço aprox. 7,8 g/cm³ | Manipulação, automação, laboratório, tempo livre |
| Dinâmica elevada com carga reduzida | +++ | + | Embalagem, manipulação, automação | ||
| Elevada dinâmica com carga elevadas | + | +++ | Embalagem, manipulação, automação | ||
| Variação do comprimento do curso | +++ | ++ | Tecnologia de câmaras, têxtil | ||
| Coeficiente de atrito | + | +++ | 0.15 - 0.3 µ | 0.001-0.05µ | Ajuste manual, oscilante |
| Sensibilidade à sujidade | +++ | + | Embalagem, pedra, têxtil, papel, sistemas de pintura | ||
| Redução de ruído ¹ | +++ | ++ | 45-60dB | 60-70dB | Equipamentos médicos, laboratórios, mobiliário |
| Vantagens da igus® | +++ | ++ | Para toda a indústria | ||
| Proteção contra a corrosão | ++ | + | Tecnologia de preenchimento, ambientes com químicos, industria alimentar | ||
| Magnetismo | + | +++ | Plástico, alumínio | Aço galvanizado | Equipamentos médicos, de testes |
| Resistência química | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Equipamentos médicos, industria alimentar, produtos galvanizados, sistemas de preenchimento |
| Compatibilidade dos conjuntos | +++ | + | Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem | ||
| Funcionamento silencioso sem vibrações | +++ | ++ | Tecnologia de câmaras, inspeção, medicina, impressoras 3D | ||
| Adequados para aptidão | +++ | + | Têxtil, manipulação | ||
| Montagem fácil e substituição rápida | +++ | + | Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem | ||
| Rigidez | + | +++ | Máquinas-ferramenta, processamento CNC, produção de equipamentos eletrónicos | ||
| Cursos longos superiores a 10 m | ++ | + | Câmaras, transportadores, manipulação de materiais | ||
| Resistência à temperatura | +++ | + | até +250 °C | Produtos químicos | |
| Funcionamento suave | + | +++ | Ajuste manual | ||
| Aceleração, máxima² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15m/s² | Automação, manipulação |
| Velocidade, máxima² | +++ | + | 30m/s | 5 - 10 m/s | Automação, manipulação |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h