Alterar idioma :
Vários conjuntos de rolamentos, tais como casquilhos deslizantes iglidur®, terminais de rótula igubal®, mesas elevatórias de fuso drylin® ou calhas articuladas, incluindo cabos chainflex®, podem ser encontrados na tecnologia de paletização e transporte. Têm de ser completamente isentos de lubrificação e manutenção e funcionar de forma fiável sob utilização contínua.
O vídeo ilustra a forma como os nossos produtos optimizam as etapas do processo no âmbito da regulação das vias. Elementos de armazenamento rotativos e calhas articuladas podem também ser encontrados no distribuidor de pegas e nas estações de paletização.

Descubra ainda mais aplicações de sucesso nas indústrias de bebidas, alimentos e embalagens.
Descubra mais aplicações
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h