Alterar idioma :
A "Innopack CSM" utiliza uma cabeça de aplicação para fornecer embalagens de vários tipos com uma pega de transporte. Para uma construção leve e compacta, são utilizados vários tipos de rolamentos. Outros requisitos incluem baixos coeficientes de fricção, aumento da vida útil, ausência de lubrificantes, ausência de manutenção, amortecimento de vibrações, mas também baixos custos. Apenas os rolamentos de plástico feitos de iglidur G e J merecem ser considerados aqui.
"Não havia alternativa para os elementos de máquina de plástico, dados os requisitos de peso, espaço e custo estabelecidos nas especificações. A decisão em favor da igus como fornecedor também foi fácil."
Tilo Lechner, responsável pelo desenvolvimento da "Innopack CSM" na KHS Kisters

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h