Alterar idioma :
A inspeção ótica por câmaras ou sensores de deteção é utilizada em sistemas de enchimento para verificar os contentores que passam e desviá-los, se necessário. A tecnologia de câmaras, sensores e iluminação deve ser ajustável de forma flexível para este fim. É aqui que a nossa tecnologia de casquilhos lineares se destaca, assegurando o ajuste fino suave e contínuo de tecnologia dispendiosa sem a utilização de lubrificantes.
Usando o exemplo dos dispositivos de teste da Indspect GmbH, a tecnologia de teste em fábricas de engarrafamento é discutida em mais pormenor. Os nossos produtos, tais como casquilhos lineares ou mesas lineares de fuso, são aqui utilizados principalmente para o ajuste preciso de sensores, câmaras e tecnologia de iluminação.

Os sistemas de inspeção da Krones, como o Linatronic 735, dependem dos nossos casquilhos deslizantes, e-chain®, soluções de caixas de velocidades e veios para o ajuste do formato.
Ir para relatório
A película deslizante Tribo-Tape feita de iglidur® W160 reduz a resistência à fricção nesta linha de engarrafamento a um mínimo.
Ir para relatório
Os casquilhos lineares sem lubrificação movem sistemas de câmaras e de iluminação para a inspeção ótica de produtos farmacêuticos.
Ir para relatório
Os casquilhos deslizantes lineares nos dispositivos de inspeção da Indspect permitem uma inspeção segura dos alimentos para a indústria das bebidas.
Ir para relatório
Descubra ainda mais aplicações de sucesso nas indústrias de bebidas, alimentos e embalagens.
Descubra mais aplicações
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h