Componentes de impressora 3D para construir você mesmo

Fornecimento de energia facilitado com os seguintes componentes:

E2 micro
  • Ideal para os eixos x, y e z
  • Concebida para espaços de instalação reduzidos
  • Alturas interiores de 5 a 15,6 mm, larguras interiores variáveis
  • Fácil de manusear: contornos muito suaves garantem a melhor duração possível dos cabos
Calha articulada E2.15
  • Ideal para os eixos x, y e z
  • Concebida para espaços de instalação reduzidos
  • Altura interior = 14,4 mm, larguras interiores variáveis
  • Fácil de manusear: os contornos muito suaves asseguram a melhor duração possível dos cabos
  • Contorno exterior que repele a sujidade
Cabo de comando CFSOFT1
  • Para aplicações pesadas
  • Revestimento exterior: PVC
  • Retardador de chama
  • Sem silicone
  • Resistência ao óleo: resistente ao óleo (com base na norma DIN EN 50363-4-1)
Filamento I-150PF
  • Fácil de processar
  • Elevada resistência à abrasão a baixas velocidades de deslizamento
  • Adequado para todas as impressoras 3D
  • Boas propriedades mecânicas
drylin® W
  • 100% isentas de manutenção e lubrificação
  • Resistente à sujidade e robusto
  • Instalação fácil
  • Baixo peso e funcionamento silencioso
  • Grande variedade de carris
Casquilho deslizante linear drylin® R, RJ4JP-01
  • Alternativa aos rolamentos de esferas com dimensão japonesa
  • Montagem rápida
  • Fixado por anéis de segurança
  • Material da chumaceira: iglidur J4
Fuso trapezoidal drylin
  • Material: Aço C15 (1.0401)
  • Direção da rosca: direita
  • Tipo de rosca: rosca trapezoidal: absorção de forças axiais mais elevadas
Porca trapezoidal drylin com flange
  • Material: iglidur J
  • Direção da rosca: direita
  • Tipo de rosca: rosca trapezoidal: absorção de forças axiais mais elevadas
  • Porcas de parafuso de avanço cilíndricas com flange

BB One: Impressora 3D XYZ como auto-construção

  • económico
  • a partir do stock, diretamente do fabricante
  • A vida útil pode ser calculada online
  • Até 4 anos de garantia 
  • Fabricado na Alemanha pelo líder mundial do mercado de calhas articuladas plástica
  • Comprovado em milhares de aplicações há mais de 50 anos

Encomendar uma amostra grátis

Amostra de calha articulada

Amostra de calha articulada

Amostra de guias lineares

Amostra de guias lineares

Caixa de amostras de impressão 3D

Caixa de amostras de impressão 3D

Exemplos de aplicações de clientes

Impressão 3D e construção de edifícios

Variado e prático

Impressora 3D económica da empresa Cobot

Económica e de alta qualidade

Impressora 3D silenciosa da empresa EVO-tech

Operação suave, sem necessidade de lubrificação ou manutenção

Impressora 3D com excelente performance

Económico com elevado desempenho de funcionamento

Poderá também estar interessado em

Impressora 3D
Mais informações
Serviço de impressão 3D
Ir para o serviço de impressão 3D
Blog: construa a sua própria impressora 3D
Ir para o blog

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas