Produtos para a indústria da construção naval

Navio e plataforma offshore em mar calmo.
  • Funcionamento a seco e sem manutenção
  • Estável e mais leve do que o aço
  • Resistente à corrosão, à água do mar, aos produtos químicos e aos raios UV
  • Adequado para utilização em temperaturas extremas
  • Fácil de instalar, flexível, modular
  • Com uma vida útil previsível

igus® Produtos para a construção naval

Guia de cabos igus E4.1 com segmentos móveis para correntes articuladas.

e-chain® E4.1

  • Robusto e leve
  • Conceção modular
  • Durável e silencioso
  • Funcionamento direto e montagem rápida
  • Rigidez muito elevada
Conectores igus readycable e feixe de cabos para aplicações industriais.

Conjuntos de cabos

  • Testados de acordo com as normas relevantes do sector
  • Cabos prontos a ligar com conectores específicos da indústria
  • 2.750m² de laboratório de testes
Calha porta-cabos igus readychain com vários cabos e conectores.

Fonte de energia pré-montada e pronta a instalar

  • 95% menos tempo de montagem
  • Reduzir o tempo de montagem
  • Reduzir os custos de fabrico
  • Minimizar os custos logísticos
Componente circular da igus com guias perimetrais e anel interior.

Para aplicações de rotação rápida

twisterchain com calha porta-cabos em guia curva para cabos e linhas.

Robusto, silencioso, para cargas elevadas

Esteiras porta-cabos Twisterband em bobinas para aplicações navais.

Rotações até 7.000°

Guia linear drylin-W com dois carris e dois blocos deslizantes.

Sistema linear modular

Casquilho deslizante igus em igutex com fundo removido.

Para cargas particularmente elevadas

Rolamento iglidur redondo com furos para parafusos e grande abertura central.

Sem manutenção e fácil de instalar

Utilizado com sucesso pelos nossos clientes

AIDAblu no estaleiro em frente a uma doca seca.
iglidur X e um rolamento rígido de esferas sobre um navio no mar.
E4.1 e-chain no acionamento retrátil de um navio offshore de intervenção de poços.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas