Alterar idioma :

Cargas mais elevadas e funcionamento mais suave
Com a nova geração de correntes circulares twisterchain® new, foi possível obter um funcionamento significativamente mais suave combinado com uma maior estabilidade. A twisterchain® new tem um design modular em termos de largura, altura e raio e pode, por isso, ser utilizada de forma muito flexível em aplicações onde são necessários movimentos de rotação até 540° ou mais, bem como soluções robustas.
Indústrias e aplicações típicas
Pode ser aberto no raio interior

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 125 - 200 mm
raio de curvatura R: 150 - 400 mm
passo: 91 mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h