Dados de configuração e tabela para guias twisterchain

Nova geração de guias twisterchain

Novas guias para as twisterchain
  • Adequadas para elevadas dinâmicas graças à guia superior
  • Guiamento mais silencioso e suave devido à guia superior continua
  • A parte superior é guiada através da nova guia em plástico e suportada em toda a sua largura
  • Já está disponível o envio pré-montado
  • Fácil ajuste, alinhamento e manuseamento
  • Tempo de instalação é reduzido de 6 para 2 horas
twister_nova_seleção_01
twister_nova_seleção_02
twister_nova_seleção_03
twister_nova_seleção_04

Dimensões de instalação

X1 limite interior da máquina e X2 limite exterior das calhas
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]em função do Bi [mm]
TC3248087,5100 108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Altura de instalação

R [mm]100125150175200250300400
Série HF Altura de instalação [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_nova_seleção
Wges. Ângulo de rotação do sistema [°]W1Ângulo da guia inferior [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Ângulo

ARSérieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Ângulo de rotação[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_nova_seleção_07
Exemplo de encomendas de guias

Guia completa

Guia inferior

Guia superior e inferior sem suporte

Art. n.º SérieRaio exterior AR [mm]Ângulo de rotação de - até α [°]Art. n.º Guia completaArt. n.º Guia superior/inferiorArt. n.º Guia inferior
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90.500/Bi.R9XXX.32.90.500/Bi.R9XXX.30.90.500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90.600/Bi.R9XXX.32.90.600/Bi.R9XXX.30.90.600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 /40086500 - 90°9XXX.31.90.650/Bi.R9XXX.32.90.650/Bi.R9XXX.30.90.650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90.750/Bi.R9XXX.32.90.750/Bi.R 9XXX.30.90.750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90.850/Bi.R 9XXX.32.90.850/Bi.R9XXX.30.90.850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R