Escolher o novo twisterchain certo

Escolher a corrente twister certa
Escolher a corrente twister certa
twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain

Instruções para projetar o twisterchain new usando um exemplo:

1. Selecionar a série e determinar a largura da corrente - dados do cliente, p. ex:

  • Raio exterior do espaço de instalação disponível = 592mm
  • Raio interior do espaço de instalação disponível = 311 mm
  • Ângulo de rotação α = 220°
  • Altura livre = 466mm
  • Max. Ø cabo cliente = 22mm (7,5xd)

2. Selecionar o raio exterior AR

3. Selecione o raio interior IR

4. Determinar o raio de curvatura R

5. Determinar a altura livre necessária [H]

6. Calcular o número necessário de ligações n

Nota: O número de elos resultante deve ser sempre arredondado para cima! Os suportes de montagem só podem ser montados no elo exterior do twisterchain new. Por isso, o número de elos deve ser sempre aumentado para o número ímpar imediatamente superior! Geralmente válido para o twisterchain new: para elementos de máquina que se deslocam num círculo tanto para a esquerda como para a direita, o ângulo de rotação é calculado somando os dois ângulos.

Recomendações para a conceção do twisterchain novo sem componentes adicionais

SérieAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v em AR permissível [m/s] a em AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas