Rolamentos de esferas axiais

Os rolamentos de esferas axiais xiros em plástico são particularmente leves em comparação aos rolamentos de esferas axiais metálicos. Caracterizam-se por um funcionamento suave, baixo atrito e baixos valores de desgaste. Uma vez que não necessitam de lubrificação adicional, são limpos e ideais para aplicações na indústria médica e de embalagens, aplicações em contacto com alimentos e muitas outras indústrias.

FAQ

Rolamentos de esferas axiais de uma direção e fileira

Rolamentos de esferas axiais de uma fileira

Rolamentos axiais de duas carreiras

Rolamentos axiais de duas carreiras

O que são rolamentos de esferas axiais?

Os rolamentos axiais, também conhecidos como rolamentos de compressão, servem para absorver forças na direção axial de um veio. O seu desenho torna-os ideais para velocidades baixas a médias com forças centrífugas reduzidas e elevada rigidez. Por outro lado, os rolamentos de esferas simples, de acordo com a norma DIN 625, podem absorver cargas radiais, pelo que também podem ser absorvidas forças axiais pequenas a médias. 

Se as forças atuarem na direção do veio ou do eixo, são chamadas de forças axiais. Os rolamentos de esferas radiais standard não são suficientes para dissipar estas forças. Para este efeito, são necessários rolamentos de esferas, que impedem a deslocação na direção axial. Os rolamentos axiais permitem a distribuição da carga por todos os elementos rolantes, de uma forma completamente diferente do que acontece com os rolamentos radiais. 

Como são construídos os rolamentos de esferas axiais?

Os anéis e o conjunto da gaiola das esferas dos rolamentos axiais xiros são feitos de plástico de elevada performance xirodur desenvolvido pela igus. Isto permite evitar a utilização de lubrificantes, o que, por sua vez, reduz os custos de manutenção. As esferas podem ser de aço inoxidável ou de vidro. Os rolamentos axiais xiros são, portanto, feitos de plástico:
  • Resistentes à corrosão
  • Não magnéticos (quando se utilizam esferas em vidro) e
  • resistentes a químicos.
As dimensões indicadas dos rolamentos axiais estão em conformidade com a norma DIN 711. A gama inclui rolamentos axiais de uma direção, de uma e duas carreiras de esferas. Os rolamentos axiais de duas carreiras são particularmente adequados se for necessária uma capacidade de carga superior.
Secção de um rolamento axial xiros

Quando são utilizados os rolamentos de esferas axiais?

Os rolamentos axiais são utilizados quando é necessária uma elevada rigidez, forças centrífugas reduzidas e velocidades baixas a médias. Regra geral, este tipo de rolamento não é adequado para cargas radiais. Se necessário, são combinados com rolamentos radiais. Os rolamentos radiais são concebidos de modo a suportarem as forças que atuam verticalmente sobre o veio, mas também podem absorver forças radiais a altas velocidades. Alguns rolamentos são capazes de absorver forças radiais e axiais que atuam sobre um veio.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h