Rolamentos de encosto xiros® em xirodur® B180, esferas em aço inoxidável

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BB-626TW-B180-ES product image
BB-626TW-B180-ES product image
BB-626TW-B180-ES technical drawing

  • Para veios Ø: 6, 8, 10, 20, 60 mm
  • Boa resistência química e à água do mar
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Também disponível como Slim Line (sufixo de artigo -SL)
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material do anel: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Também disponível com bolas de vidro
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h