igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para veios Ø: 20 mm
- Maior capacidade de carga
- Boa resistência química e à água do mar
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
- Material dos anéis: xirodur® B180
- Material da esfera: vidro
- Também disponível com esferas de aço inoxidável
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL-D
46.5
51104