Rolamentos de esferas axiais xiros® com uma fila de esferas em xirodur® B180, esferas em aço inoxidável

BB-51104-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-51104-B180-ES product image
BB-51104-B180-ES technical drawing

  • Para veios Ø: 10, 20 mm
  • Boa resistência química e à água do mar
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Temperatura de funcionamento: -40 °C a +80 °C
  • Material dos anéis: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
  • Também disponível com esferas de vidro
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES
34.5
51104
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas