Sistemas de acionamento drylin

Módulos lineares isentos de lubrificação com fuso, correia dentada e cremalheira

Três acionamentos lineares para Drive Technology no configurador de imagens.

Visão geral dos nossos módulos lineares e acessórios

Módulos lineares com fuso

Módulo linear SHT-20 com barras-guia e fuso roscado.
  • Tamanho ø 6 - 50mm
  • Fuso trapezoidal com auto-bloqueio
  • Para ajustes manuais e elétricos

Módulos lineares com correia dentada

Eixo linear SLW-ES-1040 em vista superior com guias e carro.
  • Para posicionamento rápido
  • Para comprimentos de curso até 3000mm
  • Também como eixo elevatório ou eixos contra-rotativo

Módulos lineares com cremalheira

Eixo em balanço com sistema de guia linear e carro central.
  • Ideais como eixos em multiaxiais multiaxiais
  • Prontos a ligar com motor e unidade de comando

Mesas XY para tarefas de ajuste

Guia linear com carro e fuso, isolada sobre fundo branco.
  • Módulos lineares com 2 direções de ajuste
  • Para áreas de trabalho até 500mm x 500mm

Motores elétricos adequados

Atuadores DMX de vários tamanhos com vista frontal sobre fundo cinzento.
  • Motores de passo, motores DC e motores EC/BLDC
  • Vários tamanhos e versões

Acessórios técnicos

Acessórios para atuadores drylin: vários suportes, contador, alavanca e grampos para montagem.
  • Para ajuste manual e elétrico
  • Elementos de comando, acessórios de fixação e montagem

Quando é que tenho de utilizar cada um dos acionamentos para o meu sistema?

Acionamento por fuso

Acionamento por correia dentada

Acionamento por cremalheira e pinhão

Vantagens dos sistemas de acionamento drylin

Isentos de lubrificação e de manutenção

Silenciosos

Económicos

Sustentável

Resistência à temperatura

Personalizáveis e prontos a ligar

Exemplos de aplicações reais

Configuração de medição especial com módulos lineares

Instalação robótica para uma aplicação artística sobre uma mesa de trabalho.

Impressora 3D para betão l Solução isenta de lubrificação em ambientes com poeiras

Uma impressora 3D constrói um grande muro curvo numa obra ao ar livre.

Solução de acionamento elétrico num sistema de posicionamento automático

Estação de picking da igus num ambiente de feira ou exposição.

Mais exemplos de aplicação

Casquilhos lisos em aplicações industriais para máquinas de construção, turbinas eólicas e instalações de produção.

Mais informações sobre os sistemas de acionamento

Apoio para os pés na caixa com lupa destacada.

Amostra gratuita

Símbolo de compra e dois motores igus para a loja online.

Motores elétricos correspondentes

Whitepaper drylin E: acionamento por correia dentada ou acionamento por fuso para módulos lineares.

Pedir manual técnico

Perguntas frequentes dos nossos clientes

  1. Os acionamentos por correia proporcionam elevadas aceleração e repetibilidade. São, por isso, particularmente adequado para máquinas de "pick and place", sistemas de embalagem, impressoras 3D e outras aplicações onde seja necessário um posicionamento rápido e preciso.
  2. Os acionamentos por fuso oferecem uma elevada capacidade de carga, precisão e transmissão de energia. Por isso, são os mais adequados para aplicações em maquinações CNC, máquinas de marcação a laser, máquinas-ferramenta e aplicações robóticas. O acionamento por fuso garante um posicionamento forte e preciso.
  3. As unidades de cremalheira-pinhão oferecem uma combinação de elevada velocidade, precisão e capacidade de carga. É possível encontrar aplicações com acionamentos lineares com cremalheira na manipulação de materiais, embalagens, automação de linhas de produção e noutras áreas onde seja necessário um posicionamento rápido e preciso ao longo de distâncias maiores.
Configurador de tecnologia de acionamento ddx num portátil com componentes de acionamento mostrados.

Configurador de sistemas de acionamento

Sistemas de acionamento lineares personalizados de acordo com os seus

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista de peças detalhada
  • Envio rápido

Poderá também estar interessado em

Atuadores DMX de vários tamanhos com vista frontal sobre fundo cinzento.

Motores elétricos drylin

  • Diferentes opções com encoder ou travão
  • Várias ligações, tais como fios com torção, Molex ou conetor métricos
  • Vários tipos de proteção contra salpicos de água, vácuo e muito mais
Módulo de controlo igus D1/D2 com interfaces e placa de circuito.

Sistemas de controlo para motores drylin

  • Com e sem alojamento
  • Para diferentes tipos de motores
  • Amostras de programas para descarregar
  • Instruções em vídeo gratuitas
Coleção de cabos motek com quatro cabos de motor e diferentes conectores.

Cabos para motores drylin

  • 3, 5, 10 ou 20 metros de comprimento
  • Vários materiais exteriores
  • Conetores retos e angular
  • Disponíveis em stock

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas