A gama robolink da igus proporciona-lhe duas formas de beneficiar das vantagens da automação low-cost:
1. Monte a sua própria solução personalizada.
2. Escolha um dos nossos braços articulados robolink previamente configurados, robôs Delta ou sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin.
Vantagens dos robôs modulares low-cost
O braço robótico articulado robolink é utilizado especialmente em aplicações de "pick and place" flexíveis, com uma área de trabalho até 5 graus de liberdade.
O robô drylin Delta DLE-DR, com uma taxa de recolha até 60/min, é adequado para aplicações de "pick and place" ou manipulação rápidas. Por ex., para separar produtos em transportadores ou para utilização em processos de montagem.
O sistema de módulos lineares multiaxiais drylin é composto por vários sistemas de acionamento lineares interligados e pode ser utilizado para praticamente qualquer gama de cargas. Também atinge um volume de trabalho de vários metros para cada dimensão. As aplicações típicas são "pick and place", triagem, rotulagem e muito mais.
Na nossa loja de automação low-cost encontrará braços robóticos com ou sem encoder e sistemas de controlo integrados. Para o seu robô personalizado, pode escolher o componente robótico adequado a partir de caixas redutoras, eixos rotativos e motores com elevada duração de vida.
Configure o seu braço robótico articulado robolink® de acordo com os seus requisitos e simule sequências de movimento. Um robô robolink® completo, incluindo a lista de peças, está à distância de alguns cliques.
Diversas aplicações podem ser implementadas de forma extremamente modular e económica com o sistema modular Apiro. Por ex., equipamentos de ajuste e deslocamento linear, sistemas de transmissão com diferentes taxas de redução, anéis rotativos e eixos rotativos. Teste as caixas redutoras modulares com o nosso kit Apiro.
Escolha a sua solução de automação pronta a utilizar com o sistema de controlo para robôs da igus®. Devido ao sistema modular, é possível controlar diferentes tipos de robôs, por exemplo, robôs delta, sistemas de módulos lineares multiaxiais e articulações multiaxiais para robôs.
Poderá descarregar o software de forma gratuita.
A automação low-cost oferece-lhe a oportunidade ideal para beneficiar de uma vasta gama de aplicações e de vantagens significativas com baixos custos.
A nossa promessa de sucesso: componentes de baixo peso baseados em muitos anos de experiência com polímeros de elevada performance, bem como investigação e desenvolvimento diários para a otimização de produtos no nosso laboratório de testes robolink.
A igus oferece-lhe a possibilidade de montar a sua solução de automação personalizada, da forma mais flexível possível:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h