Tipos de robôs para a indústria

O robô ideal para cada aplicação

Cobot ReBel

Cobots

  • Capacidade de carga até 2,0kg
  • Alcance de 664mm
  • Pick & place, aparafusamento, montagem
lca-braços-robóticos-articulados

Braços robóticos articulados

  • Capacidade de carga até 3,0kg
  • Alcance de 790mm
  • Pick & place, manuseamento, soldadura
lca-sistemas-de-módulos-lineares-multiaxiais

Sistemas de módulos lineares de vários eixos

  • Capacidade de carga até 10kg
  • Repetibilidade de ± 0,5mm
  • Paletização, colagem e dosagem, aparafusamento
lca-robôs-delta

Robôs Delta

  • Capacidade de carga até 5,0kg
  • 60 recolhas/minuto
  • Seleção, recolha em tapete transportador, garantia de qualidade
lca-robôs-scara

Robôs SCARA

  • Capacidade de carga até 3,0kg
  • Precisão de ±0,5mm
  • Automação laboratorial, Pick & place
lca-7º-eixo

7° eixo

  • Integração simples de quase todos os fabricantes
  • Área de trabalho até quatro vezes maiores
  • Sistema em conformidade com a CE
Robôs móveis

Robôs móveis

  • Capacidade de carga 50kg + peso de reboque até 100kg
  • Gestão integrada de frotas
  • Integração simples
lca-cobots-rebel

Acessórios para robôs

  • Selecione entre mais de 150 fabricantes
  • Garantia de compatibilidade
  • 95% das soluções inferiores a 12.000 euros
lca-cobots-rebel

Robótica modular

  • Sistemas flexíveis e expansíveis
  • Soluções personalizadas
  • Possibilidades de infinitas combinação

Áreas de aplicação de robôs - exemplos práticos

Robôs em células para universidades/faculdes

Robótica para universidades

Robô de colagem

Robô de colagem

Robôs na agricultura

Exterminador de ervas daninhas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas