Alterar idioma :
Com a monitorização contínua através do sistema i.Sense, pode controlar facilmente os sistemas. Com o i.Cee pode conetar o seu sistema de produção àInternet of Things (IoT) ou à sua rede local e ter a opção de manutenção preditiva.
Com os smart plastics® - sistemas de calhas articuladas, cabos chainflex®, guias lineares e casquilhos deslizantes equipados with sensores inteligentes - procuramos alcançar o objetivo de converter soluções de automação complexas para soluções da Indústria 4.0.
Tudo o que precisa de saber sobre smart plastics®:


Máquina de embalar pão
Máquina de embalar pão:
Evite ruturas nos cabos com os smart plastics®
Máquina de embalar pão
Desta forma, o fornecedor austríaco confia nos smart plastics® da igus para evitar avarias e paragens não planeadas.
Sensores para monitorização de calhas articuladas em fábricas de motores da indústria automóvel
O pacote completo de smart plastics®, que combina de forma otimizada a monitorização do estado e a manutenção preditiva
Manutenção Preditiva em estações de lavagem de comboios
Evita avarias nos sistemas de módulos lineares multiaxiaisgraças à medição em tempo real do movimento, da temperatura e do desgaste na calha articulada.
Güdel confia na monitorização do estado das calhas articuladas dos sistemas de módulos lineares multiaxiais
O smart plastics® impede que a estação seja parada em caso de avaria, para evitar danos dispendiosos
Monitorização do estado numa estação de tratamento de águas residuaisInovações dos smart plastics® 2024 ...
... Experimente todas as inovações de 2024 dos smart plastics® tais como a monitorização sem contacto do estado das calhas articuladas com rolamentos EC.IT ou o módulo i.Sense para OTA aqui mesmo:

Procura uma função para desligar o seu sistema de calha articulada para evitar uma falha na produção?
Ir para a monitorização do estado
Não quer um software para monitorizar o sistema de calha articulada?
Ir para a monitorização do estado
Gostaria que a mensagem sobre o estado seja apresentada através de um LED?
Ir para a monitorização do estado
Gostaria de ter sempre apresentada a duração de vida atual dos seus produtos igus?
Ir para a manutenção preditiva
Gostaria de saber quando um dos seus produtos da igus terá de ser melhorado?
Ir para a manutenção preditiva
Quer evitar paragens inesperadas dos sistemas?
Ir para a manutenção preditiva
Quer tornar o sistema de calha articulada e os casquilhos deslizantes adequados para a Indústria 4.0?
Ir para a manutenção preditiva
Gostaria de ver neste momento o que vai acontecer no futuro?
Ver painel EM DIRETO
Pode obter mais informações sobre as possibilidades da manutenção preditiva na fábrica inteligente na nossa visão geral dos novos produtos.
Descobrir já as inovaçõesProjete rapidamente sistemas de calhas articuladas inteligentes. Modelos CAD para todos os componentes inteligentes.
Os nossos sistemas de calhas articuladas inteligentes já são utilizados, de forma fiável em muitas centenas de milhares de aplicações por todo o mundo – desde máquinas de venda de bebidas, máquinas CNC, a siderurgias. É possível produzir facilmente grandes comprimentos sem suporte e curso longos nas mais variadas indústrias.


Catálogo smart plastics®
O catálogo em PDF mais recente, para descarregar:

Testadas!
Todos os anos são realizados mais de 3.000 testes para recolher dados suficientes para o algoritmo da duração de vida .

Programa de reciclagem de calhas articuladas, independentemente do fabricante, podem ser recicladas na igus. Como é que funciona?
Mais informações sobre o programa chainge
Seminário online
Beneficie da experiência dos nossos oradores: Interativos
✓ informativos ✓ gratuitos ✓

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h