Alterar idioma :
Se o movimento ocorre na produção, inúmeros casquilhos, como casquilhos deslizantes ou guias lineares, podem ser encontrados nas máquinas. Os objetivos dos projetistas são geralmente os mesmos: procuram-se casquilhos com elevada performance de funcionamento e baixo desgaste, que sejam altamente resistentes e de fácil manutenção.
O fabricante de máquinas de produção de escovas - Wöhler Brush Tech - mostra como os vários pontos de casquilho das suas máquinas são equipados com casquilhos deslizantes e lineares iglidur® e drylin®. E quais as vantagens que daí resultam.
Duráveis, resistentes ao desgaste e fáceis de instalar
O coeficiente de atrito do casquilho em polímero de elevada performance com lubrificantes incorporados permite uma longa duração de vida. Por vezes, a Wöhler desmonta outros tipos de casquilho dos eixos motores comprados e substitui-os por casquilhos iglidur® ou casquilhos lineares drylin®.
No entanto, se a duração de vida do casquilho chegar ao fim, o desgaste do casquilho não conduz a uma falha imediata. Em vez disso, o aumento da folga tornar-se-á gradualmente evidente. São descartadas paragens repentinas de produção e a substituição dos casquilhos pode ser bem planeada.
O cliente também destaca a facilidade de instalação dos casquilhos fabricados num único material, em comparação com os casquilhos deslizantes multicamadas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h